Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:43:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3203-BD-XL-2Z-TVH-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3203-B-2Z-TVH-C3, 3203-BD-2Z-TVH-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 17,5 mm | Breite |
Cr | 15.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,094 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 33,94 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 36,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 25,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 24,43 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 23,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden