Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:00:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 14.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 490 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,09 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 23,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 38,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 35 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 36,38 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 27,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 25,31 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 21,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte