Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:08:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3002-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3002 2RS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 8.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,043 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 17 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27,23 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 27,84 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 21,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 19,88 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 16,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte