Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:11:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30/8-B-2Z-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 30..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 5.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 140 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 26.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,022 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 10 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 20 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 17,55 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 19,03 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 12,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 10,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 11,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern