Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:01:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ348-N2-MPA-J30PD-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 95 mm | Breite |
Cr | 1.030.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.980.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 58.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.220 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 96,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 260 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 480 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 410 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 330,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 259,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 15 mm | Nuttiefe |
bn | 12,5 mm | Nutbreite |
rn | 2,5 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |