Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:37:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ338-N2-MPA-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ338N2MPA.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 78 mm | Breite |
Cr | 740.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 40.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.320 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 51,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 380 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 329,1 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 263,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 206,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 12,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |