Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:49:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ319-N2-MPA-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ319N2MPA.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 315.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,229 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 186 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 165,4 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 131,24 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 103,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 11,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |