Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRE40-PP
Nadel-Kurvenrolle
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Outside diameter |
d1 | 18 mm | Fit diameter of roller stud / stud |
B | 58 mm | Width |
Cr w | 10.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 16.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.900 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
≈m | 248,7 g | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 21,6 mm | Witdh of thrust washer |
B2 | 36,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
B3 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C | 20 mm | Width, outer ring |
C1 | 0,8 mm | Protrusion outer ring to thrust washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
d2 | 31,5 mm | Stop diameter of thrust washer |
d3 | 3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
G | M18X1,5 | Thread |
IG | 19 mm | Thread length |
W | 8 mm | Nominal dimension for hexagonal socket |
de | 22 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 16 mm | Width, eccentric |
e | 1 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA2X7,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 87 Nm | Tightening torque nut |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch