Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:37:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


STO17
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Ersetzt
STO 17
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
C | 15,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 14.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 18.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 112,25 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
E | 29 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring Schmierbohrung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch