Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:38:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2204-2RSR
Yoke type track roller
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 2204 PP, RNA 2204.2RS, RNA2204.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 47 mm | Außendurchmesser |
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
C | 17,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 18.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 2.300 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,146 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 33 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch