Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:30:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA22/8-2RSR
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
RNA 22/8 PP, RNA 22/8.2RS, RNA22/8.2RS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 24 mm | Außendurchmesser |
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
C | 11,8 mm | Breite des Außenringes |
Cr w | 4.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 4.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 7.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 25,3 g | Gewicht |
Abmessungen
D1 min | 18 mm | Anschlußmaß min. |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch