Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:56:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR4090-2RS-RR-XL
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
PWTR4090-2RS-RR

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 9.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 74.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 66.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,096 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 50,5 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig geschützte Lippendichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
Beschichtung | RR | Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau