Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:29:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV30-PP
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 63.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 9.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 850 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 63.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 55.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,458 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 51 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Beidseitig dreistufige Abdichtung durch Kunststoff-Axialgleitscheiben |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch