Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:30:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5303-2HRS-TVH-XL
Laufrolle
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 22,2 mm | Höhe |
Cr w | 19.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 13.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 5.700 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 11.400 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,21 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 27,1 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2HRS | Beidseitig Lippendichtung mit optimierter Form, reibungsarm |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaservertärktem Polyamid PA66 |