Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:19:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR5202-2RS
Zapfenlaufrolle
Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireihig, beidseitig Lippendichtung
Ersetzt
KR 5202 NPPU
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Außendurchmesser |
d1 | 16 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 53,2 mm | Breite |
Cr w | 9.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 6.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 325 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 7.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 max | 17 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 36,5 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 15,9 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 0,8 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
d2 | 20 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
G | M16X1,5 | Gewinde |
IG | 19 mm | Gewindelänge |
W | 8 mm | Schlüsselweite |
R | 500 mm | Mantelradius |
Zusätzliche Informationen
MA | 70 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung, axial dichtend |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Nachschmiermöglichkeit | Without | Ohne |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften