Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:58:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM20
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 20
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M20X1 | Gewinde |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
h | 10 mm | Höhe |
MA | 3 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 69.000 N | Bruchlast axial |
ML | 40 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 18 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,068 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 34,994 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 27 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 4 mm | Nutbreite |
c | 5 mm | Abstand Bohrung |
m | M5 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: