Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:21:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M130X2 | Gewinde |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
h | 30 mm | Höhe |
FaB | 900.000 N | Bruchlast axial |
ML | 1.600 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 250 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 92 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 10 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 152 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads: