Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:43:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr395X5 | Gewinde |
B1 | 130 mm | Hülsenlänge |
≈m | 15,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 8 mm | Lagerüberstand |
IG | 22 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch