Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:05:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH241/530-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH241/530H
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr550X6 | Gewinde |
B1 | 375 mm | Hülsenlänge |
≈m | 89,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 10 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 25 mm | Lagerüberstand |
IG | 40 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |