Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:25:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M180x3 | Gewinde |
B1 | 140 mm | Hülsenlänge |
≈m | 4,84 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 6 mm | Lagerüberstand |
IG | 24 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte