Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:17:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89322
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 190 mm | Außendurchmesser |
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 16,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 2,379 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: