Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:16:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81260
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 420 mm | Außendurchmesser |
D1 | 304 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 28,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 14,45 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |