Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:17:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81248
Housing locating washer
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Produktinformationen

Main Dimensions & Performance Data
D | 340 mm | Outside diameter |
D1 | 244 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 23 mm | Width outer ring |
≈m | 7,9 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte