Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:12:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81116
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 105 mm | Außendurchmesser |
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 5,75 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 143,2 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: