Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:17:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 3 7/16 in | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | 3,918 | Gewinde |
12 | Gewinde pro zoll | |
B1 | 2 13/16 in | Hülsenlänge (Inch) |
d2 | 5 3/16 in | Aussendurchmesser Mutter (Inch) |
≈m | 4,409 lbs | Gewicht |
Abmessungen
d | 3 7/8 in | Bohrungsdurchmesser des Lagers (Inch) |
B2 | 2 7/8 in | Breite Sicherungselement (Inch) |
Zusätzliche Informationen
AN-20 | Nutmutter | |
W-20 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads: