Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:05:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MP-40200
Rillenkugellager-Abzieher, 4-armig
BETEX MP-40200, Abziehvorrichtung zum gleichzeitigen Ausbau von Rillenkugellagern von der Welle und aus dem Gehäuse – oder nur von mit Festsitz am Innenring gepasster Welle, für bis zu 13 Standard-Rillenkugellager definierter Größen mit Bohrungsdurchmesser 20 bis 60 mm
Produktinformationen
Dimensions
A21 | 196 mm | Length puller arms no. 21 |
A22 | 196 mm | Length puller arms no. 22 |
505 x 480 x 120 | Dimensions case (mm) | |
≈m | 1,83 kg | Gewicht |
Additional information
6007, 6008, 6009, 6010, 16011, 6011, 6012, 6206*, 6207*, 6304*, 6305*, 6306*, 62/28 | Suitable for bearing types | |
bearings marked with * are removed with the aid of a suitable support ring, which prevents the claws from slipping | Note | |
Claws of the puller arms are placed between inner and outer ring and grip the ball track of the outer ring, removing of sealed bearings possible after prior removal of the seal | Use | |
Threaded spindle with head and hand lever, 2 sets of 4 puller arms each, 3 support rings, selection aid table, carrying case | Delivery scope |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |