Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:55:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Anschlussmaße
5,5 mm | Bohrungsdurchmesser MEKOKAB | |
≈m | 50 g | Gewicht |
Hauptabmessungen
37 mm | Länge Sensor MEKOKAB (gesamt) | |
B | 25 mm | Länge MEKOKAB zylindrisches Gehäuse |
13 mm | Durchmesser Sensor MEKOKAB | |
40 mm | Flanschlänge Sensor MEKOKAB | |
16 mm | Flanschbreite Sensor MEKOKAB |
Temperaturbereich
IP65 | Elektrische Schutzart | |
70 °C | Max. Betriebstemperatur | |
0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Zusätzliche Informationen
gelb | Farbe | |
ISO4762-M5x12-8.8 | Zylinderkopfschrauben MEKOKAB | |
6 Nm | Max. Schraubenanzugsmoment | |
5,4 Nm | Min. Schraubenanzugsmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 3 m |