Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:49:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO16-PP-AS
Linear ball bearing
Linear-Kugellager KBO..-PP-AS, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Main Dimensions & Performance Data
FW | 16 mm | Bore diameter of ball complement |
D | 26 mm | Outside diameter |
L | 36 mm | Length |
h12 | Tolerance | |
Cmax | 800 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 620 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 37,36 g | Gewicht |
Mounting dimensions
B2 | 10,1 mm | Width of sector opening |
L2 | 24,6 mm | |
H13 | Tolerance | |
BL2 | 1,3 mm | 2 |
DN | 24,9 mm | |
T4 | 1,2 mm | |
N4 | 2,2 mm | 3 |
N2 | 2 mm | |
α | 78 ° | Angle of sector opening |
β | 64 ° | |
4 | Number of rows balls |
Fußnoten
1

2

3




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Ausführung | PP-AS | Sealed, relubrication facility |