Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:05:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO12-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO..-PP, Massiv-Reihe, offene Ausführung, allseitig abgedichtet, rostgeschützte Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 22 mm | Aussendurchmesser |
L | 32 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmax | 600 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 445 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 28,99 g | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 7,7 mm | Breite des Ausschnittes |
L2 | 22,6 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,3 mm | 2 |
DN | 21 mm | |
T4 | 1,2 mm | |
N4 | 2,2 mm | 3 |
N2 | 1,5 mm | |
α | 78 ° | Öffnungswinkel |
β | 64 ° | |
4 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

3
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |
Zuletzt angesehene Produkte