Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:53:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN40-B-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 62 mm | Aussendurchmesser |
L | 80 mm | Länge |
Cmin | 6.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 4.350 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 6.700 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 5.600 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,374 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 60,3 mm | |
BL2 | 2,15 mm | |
DN | 59,4 mm | |
T4 | 2,2 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 3 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |