Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:52:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

n.r.
40 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 40 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 87 mm | Breite |
L | 40 mm | Länge |
H | 73,5 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 66 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 43,5 mm | Anschlussmaß |
B1 | 63 mm | Anschlussmaß |
H2 | 42 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 | Untere Toleranz |
H4 | 49,7 mm | Anschlussmaß |
H5 | 12,8 mm | Anschlussmaß |
T5 | 26 mm | Anschlussmaß |
H6 | 38 mm | Anschlussmaß |
G2 | M12 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 10,5 mm | Anschlussmaß |
N3 | 20 mm | Anschlussmaß |
K5 | M10 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 6 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte