Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:17:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 90 mm | Gesamtlänge |
L | 86,4 mm | |
B | 40 mm | Breite |
H | 26 mm | Höhe |
C | 76.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 113.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 52,8 mm | Tragkörperlänge |
JB | 30 mm | Anschlussmaß Breite |
JL | 28 mm | |
H1 | 0,2 mm | |
L4 | 63 mm | Mindestabstützlänge 1 |
LW | 14 mm | |
H4 | 21 mm | |
T5 | 10,2 mm | |
G1 | M6 | Befestigungsschrauben oben (DIN 4762-12.9) |
G1 MA | 17 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
K3 | M4 | Befestigungsschrauben unten (DIN 4762-12.9) |
K3 MA max | 5 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 2 |
D2 | 4,9 mm | |
6 mm |
Verwandte Produkte
VUS26086-A | Zustellkeil | |
UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 26086 |