Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:44:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KUVE25-W
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen
lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 35 mm | Systemhöhe |
B | 120 mm | Wagenbreite |
L | 81,7 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 17.900 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 37.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 1.470 Nm | statisches Moment um X-Achse |
M0y | 395 Nm | statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 395 Nm | statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 25,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 107 mm | |
jB | 40 mm | |
b | 69 mm | Schienenbreite |
a5 | 14,5 mm | Abstand |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 60,7 mm | |
JL | 45 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 5,2 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 9,9 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 8,5 mm | |
h | 18,7 mm | |
h1 | 8,2 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M6 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 17 Nm | maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 17 Nm | maximales Anziehdrehmoment 4 |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 8 Nm | maximales Anziehdrehmoment |
d1 | 6,8 mm | |
D2 | 6,7 mm | |
A3 | 10 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 6 mm | 5 |
Verwandte Produkte
KWVE25-W | für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD25-W | Führungsschiene |
Fußnoten
1
2
3
4
5
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Wagenausführung | W | breiter Wagen und breite Schiene |