Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:18:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 44 mm | |
C | 88.900 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 296.100 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 408 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 44,5 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 38 mm | Min. |
EH | 2,7 mm |
Abmessungen
LW | 13,8 mm | Länge Wälzkörper |
b1 | 19 mm | |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4,5 mm |
Verwandte Produkte
J8050, S8050 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 44 | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | ZW | Zweireihig |