Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:14:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | |
Dmax | 42 mm | |
B | 19 mm | |
≈m | 0,137 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 24 mm | |
C | 19 mm | |
Da | 38,95 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 10 mm | |
rmin | 0,6 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 13.200 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 7.700 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 6.400 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 15.400 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5301 | |
Dichtung | 2Z | beidseitige Spaltdichtung |