Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:32:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 05 | Baugröße Zapfen |
G1 | M4 | |
G2 | M4 | |
L1 | 20 mm | |
≈m | 3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 15 mm | |
Ds | 10 mm | |
d | 5 mm | |
E | 0,5 mm | |
H1 | 2,9 mm | |
L3 | 9 mm | |
W1 | 7 mm | |
W2 | 2 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 05 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch