Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:34:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 23,5 mm | |
B | 65 mm | |
L | 85 mm | |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M5 | |
H | 25 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 56 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M 1 |
H2 | 14,4 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 9 mm | |
JB | 50 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 40 mm | |
JL1 | 45 mm | |
JL2 | 60 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
K2 | 5 mm |
Hauptabmessungen
MA | 2,5 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) |
MA | 2,5 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 2 |
Cy | 1.280 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 3 |
C0y | 820 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 3 |
Cz | 2.580 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 3 |
C0z | 1.800 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 3 |
M0x | 8 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 40 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 18 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR50/5-6-2Z | Verwendete Laufrolle 4 |
LFS | LFS25 | Führungsschiene 5 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Setting | SF | Clearance-free |
Zuletzt angesehene Produkte