Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:12:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 43 mm | |
B | 80 mm | |
L | 100 mm | |
≈m | 0,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G4 | M8 | |
G6 | M8 | |
H | 44,2 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H2 | 29,2 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 9 mm | |
JB | 60 mm | |
JB1 | 54 mm | |
JL1 | 60 mm | |
JL2 | 70 mm | |
N5 | 21 mm | |
T5 | 5 mm |
Hauptabmessungen
MA | 15 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) 1 |
Cy | 4.100 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 2 |
C0y | 2.400 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 2 |
Cz | 6.600 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 2 |
C0z | 4.200 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 2 |
M0x | 30 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 130 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 70 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFR50/8-6-2Z | Verwendete Laufrolle 3 |
LFS | LFS32 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Einstellung | B |