Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MKUSE25-500-ZR-N
Linearmodul
Module mit sechsreihiger Kugelumlaufeinheit, Profilschienenführung und Zahnriemenantrieb. Basisausführung, ein angetriebener Laufwagen mit Befestigungsnuten im Laufwagen.








n.r.
/ | Tragschienenausführung |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 112 mm | Gesamtbreite |
H | 125 mm | Gesamthöhe |
L | 500 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
B1 | 110 mm | Breite des Laufwagens |
D86 | 95 mm | |
Tol D86 | G7 | Toleranz |
D87 | 115 mm | |
d85 | 20 mm | Toleranz h7 |
d86 | 76 mm | |
G87 | M8 | |
h13 | 25 mm | |
h14 | 75 mm | |
JB43 | 80 mm | |
jB8 | 80 mm | |
L2 max | 8.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L88 | 31 mm | |
NB85 | 6 mm | Toleranz P9 |
NL85 | 25 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
S41 | 10 mm | |
t87 max | 15 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
B72 | 2 mm | |
H1 | 21 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 102 mm | Höhe der Tragschiene |
H4 | 115,7 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
h85 | 58 mm | |
L1 | 513 mm | |
L4 | 115,5 mm | Länge der Umlenkeinheit |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
l41 | 59,5 mm | |
l42 | 36 mm | |
B4 | 111 mm | Breite der Umlenkeinheit |
T86 | 4 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 | 0 mm | Untere Toleranz |
Tol T86 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Technische Daten
Rx | 360 mm | |
Ry | 68,3 mm | |
S | 85 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 6,21 kg | |
vmax | 5 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 30 m/s2 | Max. Beschleunigung |
I C | 61.700 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 162.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 42.200 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 90.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 45.400 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 94.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 1.380 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 11.200 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 13.300 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
Iy | 712 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
lz | 506 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
75 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
2xKWSE25 | Führungswagen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
250 mm | Vorschub | |
50AT10 | Zahnriemen | |
0,315 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
1.880 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
14,7 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder |
Temperaturbereich
max | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
min | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Laufwagenlänge | 500 | 500 mm |
Ausführung | / | Basis |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | / | Kein zusätzlicher Laufwagen |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden