Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:45:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KFB30-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; mit Flansch, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,011 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0,001 | Untere Toleranz |
L | 68 mm | Länge |
B | 80 mm | Breite |
C | 3.600 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 2.850 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L5 | 50 mm | |
L6 | 14 mm | Dicke |
L7 | 8 mm | |
A3 | 26 mm | |
N1 | 9 mm | Durchmesser |
K5 | M8 | 2 |
D1 | 65,5 mm | Durchmesser |
Tol D1 | +0,2 | Obere Toleranz |
D2 | 66 mm | Durchmesser |
Tol D2 | g7 | Obere Toleranz |
JB | 60 mm | |
L8 | 10 mm | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
6 | Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |