Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:10:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VRE315-B
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagereinheiten, bestehend aus Gehäusekörper VR, Welle VRW und zwei Lagern
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Wellendurchmesser |
a | 320 mm | Länge Fuß |
h1 | 198 mm | Höhe |
g2 | 530 mm | Gesamtbreite mit Deckel |
≈m | 1 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 37 mm | Breite |
b | 80 mm | Breite Fuß |
c | 30 mm | Höhe Fuß |
D | 160 mm | Aussendurchmesser Lager |
d2 | 90 mm | Wellendurchmesser Schulter |
d4 | 65 mm | Wellendurchmesser Außen |
e | 451 mm | Breite der Spannelemente |
h | 100 mm | Mittenhöhe |
m | 260 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
n | 400 mm | Bohrungsabstand Breite |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
w1 | 841 mm | Länge Welle gesamt |
w3 | 140 mm | Länge Wellenzapfen |
w4 | 226 mm | Länge Wellenende |
w5 | 389 mm | Länge Wellenschulter |
Zusätzliche Informationen
NJ315-E-TVP2 | Lagerbezeichnung | |
6315-C3 | Lagerbezeichnung des Refenzlagers | |
VR315-A | Gehäuse |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte