Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:59:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 204,6 mm | Außendurchmesser |
≈m | 3,12 kg | Gewicht |
Downloads: