Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:39:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 65 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 19,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 93,2 mm | Außendurchmesser |
g | 6 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 87 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 384,96 g | Gewicht |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte