Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 20 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 9 mm | Gesamtbreite |
D3 | 44,5 mm | Außendurchmesser |
D2 | 36,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 8,566 g | Gewicht |
Downloads: