Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:36:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3184-H-D
Stehlagergehäuse
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung
Produktinformationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h1 | 810 mm | Gehäusehöhe |
g | 460 mm | Gehäusebreite |
a | 1.170 mm | Länge Fuß |
≈m | 819,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
c | 130 mm | Fußhöhe |
b | 420 mm | Fußbreite |
n2 | 260 mm | Fußlochabstand 2 |
D | 700 mm | Lagersitz |
e | 35 mm | Mittenversatz |
h | 410 mm | Mittenhöhe |
k | 244 mm | Lagersitzbreite |
m | 1.000 mm | Fußlochabstand 1 |
s | M42 | Schraubengröße Fußlochbefestigung |
u | 48 mm | Fußlochbreite |
v | 60 mm | Fußlochlänge |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | D | Sphäroguss |