Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:04:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCP216-49
Plummer block housing unit
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 77,788 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 292 mm | Length total |
H2 | 175 mm | Höhe |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 8,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 232 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 25 mm | Width (slot) |
N1 | 31 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 88,9 mm | Abstand Wellenachse |
A | 78 mm | Width (base) |
H1 | 30 mm | Höhe (Fuß) |
B | 82,6 mm | Width |
S1 | 49,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
P216 | Gehäuse | |
UC216-49 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grey cast iron |
Housing clearance | J7 | Normal swivel torque |