Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:37:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBY30-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB
Ersetzt
PBY30
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 117,5 mm | Länge gesamt |
H2 | 66,1 mm | Höhe |
C0r G | 2.700 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,39 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 95 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 33,3 mm | Abstand Wellenachse |
A | 38 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 26,5 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 4 mm | Höhe (Fuß) |
Zusätzliche Informationen
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
GEH62-BT | Gehäuse | |
AY30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |