Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:33:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PB25-XL
Plummer block housing unit
Plummer block housing units PB, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Ersetzt
PB25
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 108 mm | Length total |
H2 | 56,5 mm | Höhe |
C0r G | 1.800 N | Load carrying capacity (housing) |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,315 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 86 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 28,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 31,8 mm | Width (base) |
A1 | 23,5 mm | Width (head) |
H1 | 4 mm | Höhe (Fuß) |
Zusätzliche Informationen
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
GEH52-BT | Housing | |
RAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |