Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:39:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PASE25-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PASE25-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 130 mm | Länge gesamt |
H2 | 70 mm | Höhe |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 102,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 19 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 36,5 mm | Abstand Wellenachse |
A | 36 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 21 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 14,5 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 23,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE05 | Gehäuse | |
GRAE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |