Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:29:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJT70-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RCJT70
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 160 mm | Breite Flansch |
H | 258 mm | Höhe Flansch |
U | 82,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 5,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 216 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 21 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 57 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 18 mm | Dicke Flansch |
A2 | 38 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 66 mm | Breite über Spannelement |
V | 160 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 96 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT13/14 | Gehäuse | |
GE70-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |